17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL

通常単価(税別)
15,328
税込単価
16,861
通常出荷日:4日目

【特長】・交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タ...

詳細を確認

    型番:

    3-314-0038
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-314-0038の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0038
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,328
    ( 16,861 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
    ・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジ
    【商品仕様】
    ・タイプ ふっ素樹脂ルアーロックタイプ
    ・容量 1mL
    ・推奨ニードル N-722

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLLの型番3-314-0038のページです。 型番3-314-0038に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1705TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1710TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1005TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1050TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格15,32814,88016,76525,587120,10097,700
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト