17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

通常単価(税別)
23,90020,338
税込単価
26,29022,372
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・エポキシ接着剤でルアーチップバレルに固定したタイプです。・気体や腐食性試料にも使用可能な高気...

詳細を確認

    型番:

    3-314-0031
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-314-0031の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0031
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,90020,338
    ( 22,372 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エポキシ接着剤でルアーチップバレルに固定したタイプです。
    ・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジ
    【商品仕様】
    ・タイプ ルアーチップタイプ
    ・容量 2.5mL
    ・最小目盛 25μL
    ・ゲージ 22
    ・針ポイント PT2
    ・長さ 51㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTNの型番3-314-0031のページです。 型番3-314-0031に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LT
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002RN
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN
    ハミルトン マイクロシリンジ 1002LT ルアーチップ 81401
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス三商
    通常価格23,90021,72830,74918,91918,04220,160
    通常出荷日4日目7日目4日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト