ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです...
型番:
【特長】・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ・液体用シリンジで、交換針をふっ素樹脂フェラルと共にネジ留めするタイプです。【商品仕様】・タイプ 互換針タイプ ・容量 10μL ・最小目盛 0.1μL ・ゲージ 26s ・針ポイント PT2 ・針先 10-12° ・長さ 51㎜
ケニス
ハミルトンガスタイトシリンジ 1005RN
スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ハミルトンシリンジ 701RN
通常価格(税別):15,840円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード