17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペットスタンド バータイプ

通常単価(税別)
14,803
税込単価
16,283
通常出荷日:4日目

【特長】・フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。・サッと掛けられるバータイプ【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    3-336-0751
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-336-0751の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-336-0751
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,803
    ( 16,283 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
    ・サッと掛けられるバータイプ
    【商品仕様】
    ・対応ピペット フィンピペット
    ・架数 6架
    ・大きさ 290×145×270㎜
    ・材質 PP(ポリプロピレン)製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピペットスタンド バータイプの型番3-336-0751のページです。 型番3-336-0751に関する仕様情報を記載しております。
    ピペットスタンド バータイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピペットスタンド バータイプ
    ピペットスタンド ミニタイプ
    ピペットスタンド(回転式) NEXTY 6本掛
    マイクロピペット
    ピペット収納ケース 4型 2×1段
    オートビュレットBG型(本体) 25/50BG
    メーカーケニスケニスケニスアズワン三商三商
    通常価格14,80310,40013,77430,000 -32,12163,800
    通常出荷日4日目1日目7日目1日目4日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト