ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ダイヤモンドチップ D5000【1002個入り】

ダイヤモンドチップ D5000 3-316-0330
通常単価(税別)
13,218
税込単価
14,540
通常出荷日:4日目

ピペットマンシリーズ専用チップ【商品仕様】・容量 1~5mL ・入数 334×3袋 1002本

詳細を確認

型番:

3-316-0330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1002個入り)

3-316-0330の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
容量
1~5mL
詳細タイプ
ダイヤモンドチップ
内容量
1002本(334×3袋)

型番リスト

表示件数
型番
3-316-0330

内容量

最小発注数量
1002本(334×3袋)
1パック

1002個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,218
( 14,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

ピペットマンシリーズ専用チップ
【商品仕様】
・容量 1~5mL
・入数 334×3袋 1002本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドチップ D5000の型番3-316-0330のページです。 型番3-316-0330に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドチップ D5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドチップ D5000
マクロピペット交換用チップ
100ul フィルターチップ システムラック 滅菌
ピペットチップ・マクロ5ml
10ulロング フィルターチップ システムラック 滅菌
1000ul ロング フィルターチップ システムラック(PP) 滅菌
メーカーケニスケニスWATSONアズワンWATSONWATSON
通常価格13,2188,500 -15,70017,64815,70015,200
通常出荷日4日目4日目〜8日目1日目1日目1日目
商品タイプピペットチップその他ピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップ
容量1~5mL-100μL5mL10μL1000μL
詳細タイプダイヤモンドチップマクロピペット交換用チップ----
内容量1002本(334×3袋)1セット(200本)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト