ファクトリーサプライ用品技術窓口
ピペットマンシリーズ専用チップ【商品仕様】・容量 2~200μL ・入数 10...
型番:
10000個入り
ピペットマンシリーズ専用チップ【商品仕様】・容量 2~200μL ・入数 1000×10袋 10000本
三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
ダイヤモンドチップ D200V
通常価格(税別):22,310円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード