17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット(ITピペット) IT-1000N

通常単価(税別)
13,979
税込単価
15,377
通常出荷日:4日目

軽量でスムーズなストロークを実現した、疲労を軽減できるピペットです。【特長】・グリップを握ることで設定...

詳細を確認

型番:

3-316-0404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-316-0404の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット
容量
100~1000μL
オートクレーブ
不可
メーカー品番
IT-1000N
精度(%)
±0.5~3.0
適合チップ
ギルソン、エッペンチップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-316-0404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,979
( 15,377 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量でスムーズなストロークを実現した、疲労を軽減できるピペットです。
【特長】
・グリップを握ることで設定容量がロックされるロック機能付きです。
・軽量でスムーズなストロークを実現し、疲労を軽減します。
【仕様】
・容量:100~1000μL
・精度:±0.5~3.0%
・オートクレープ:不可
・UV照射:可
・適合チップ:ギルソン、エッペンチップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット(ITピペット) IT-1000Nの型番3-316-0404のページです。 型番3-316-0404に関する仕様情報を記載しております。
マイクロピペット(ITピペット) IT-1000Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロピペット(ITピペット) IT-1000N
マイクロピペット(ITピペット) IT-200N
マイクロピペット(ITピペット) IT-20N
マイクロピペット(ITピペット) IT-100N
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-1000N
マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格13,97913,97913,97913,97921,82519,972
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目
商品タイプマイクロピペット--マイクロピペット--
容量100~1000μL--10~100μL--
オートクレーブ不可--不可--
メーカー品番IT-1000N--IT-100N--
精度(%)±0.5~3.0--±0.8~1.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト