17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
SV型粘度計
アズワン

マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

通常単価(税別)
19,972
税込単価
21,969
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ・ブローアウト容積...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※チップはギルソン、クオリティチップが適合します。

    型番:

    3-316-0400
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-316-0400の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-316-0400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,972
    ( 21,969 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。
    ・ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。
    ・軽量でスムーズなストロークを実現
    【商品仕様】
    ・容量 0.2~2μL
    ・精度 ±2.5~5.0%

    ご注意

    • ●※チップはギルソン、クオリティチップが適合します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2Nの型番3-316-0400のページです。 型番3-316-0400に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N
    マイクロピペット(ITピペット) IT-200N
    マイクロピペット(ITピペット) IT-20N
    マイクロピペット(ITピペット) IT-1000N
    マイクロピペット(ITピペット) IT-100N
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-200N
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格19,97213,97913,97913,97913,97919,493
    通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト