17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-10000N

通常単価(税別)
30,55529,543
税込単価
33,61132,497
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性ふっ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペッ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※ガラスチップを使用する際はアダプタが必要です。

    型番:

    3-316-0408
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-316-0408の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-316-0408
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,55529,543
    ( 32,497 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性ふっ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。
    ・薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。
    ・プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    ・酸・有機溶剤・アルカリ等の耐薬性能に優れています
    【商品仕様】
    ・容量 2~10mL
    ・精度 ±0.5~1.5%

    ご注意

    • ●※ガラスチップを使用する際はアダプタが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-10000Nの型番3-316-0408のページです。 型番3-316-0408に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-10000Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-10000N
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-200N
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-1000N
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-5000N
    耐薬品性ピペット IT-G G10000N
    耐薬品性ピペット IT-G G200N
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商三商
    通常価格30,55519,49321,82530,07030,84519,493
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト