17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641110N

通常単価(税別)
50,869
税込単価
55,956
通常出荷日:6日目

【特長】・調整可能なフィンガーレストと、独自のソフトタッチチップイジェクションを備えた、容量自動ロック...

詳細を確認

    型番:

    3-320-0050
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-320-0050の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-320-0050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,869
    ( 55,956 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・調整可能なフィンガーレストと、独自のソフトタッチチップイジェクションを備えた、容量自動ロックのピペットです。
    ・抗菌処理により、機器を汚染から守ります。
    【商品仕様】
    ・容量 0.5~5mL
    ・最小目盛 0.01mL
    ・カラーコード グリーン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641110Nの型番3-320-0050のページです。 型番3-320-0050に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641110Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641110N
    アズワン フィンピペットF1
    フィンピペット F1 シングル 4641120N
    サーモフィッシャー フィンピペットF1
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100
    メーカーケニスアズワン三商サーモフィッシャーサイエンティフィックケニスケニス
    通常価格50,86939,185 -57,02039,185 -38,97643,302
    通常出荷日6日目1日目〜3日目1日目〜6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト