17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070

通常単価(税別)
27,376
税込単価
30,114
通常出荷日:4日目

【特長】・操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 ・独立型...

詳細を確認

    型番:

    3-319-0765
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-319-0765の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-319-0765
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,376
    ( 30,114 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。
    ・独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。
    ・分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
    【商品仕様】
    ・容量 1~10mL
    ・最小目盛 0.02mL
    ・カラーコード レッド

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070の型番3-319-0765のページです。 型番3-319-0765に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070
    マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640000
    フィンピペット F3 4640050
    フィンピペット F3 4640060
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100
    メーカーケニスケニス三商三商ケニスケニス
    通常価格27,37627,37627,02627,02638,97643,302
    通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト