17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ピペット(Picus) 735061 3-319-0566

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動ピペット(Picus) 735061

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-319-0566

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・人間工学に基づいたデザインにより腱鞘炎を予防し、長時間のピペッティングによる負担を軽減します。
・主要機能はマニュアルを参照することなく簡単に使うことができ、よく利用するプログラムを即座に呼び出せるホットキー付です。
・マニュアルピペッティングと分注速度を、親指の軽いタッチだけで正確に制御することが可能です。
・最小・軽量・高精度ピペット
【商品仕様】
・容量 10~300μL
・最小目盛 0.20μL
・適合チップ 350μL

ご注意

  • ●※充電用ユニバーサルACアダプタが付属します。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト