17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マクロピペット 5mL

通常単価(税別)
27,585
税込単価
30,344
通常出荷日:6日目

【特長】・容量設定はプッシュボタンを回して、アジャスターを希望の目盛にセットするだけと簡単で、スピーデ...

詳細を確認

    型番:

    3-772-0322
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-772-0322の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-772-0322
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,585
    ( 30,344 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量設定はプッシュボタンを回して、アジャスターを希望の目盛にセットするだけと簡単で、スピーディーに高精度な分注やメスアップがおこなえます。
    ・細身で軽量化されたグリップ部はフィット感抜群で、ソフトな操作感でピペッティングできます。
    ・液部のチップにはポリプロピレン、ピストンにはPTFEを使用しており、有機溶媒の分注にも耐性があります。
    ・プッシュボタンを回して簡単に容量設定
    【商品仕様】
    ・容量 1~5mL
    ・最小目盛 0.5mLr>・精度 ±1%
    ・付属 チップ×1 グリス ピン押し(治具)
    ・JANコード:4589988610396

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マクロピペット 5mLの型番3-772-0322のページです。 型番3-772-0322に関する仕様情報を記載しております。
    マクロピペット 5mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マクロピペット 5mL
    マクロピペット 2mL
    マクロピペット 1~50ml
    コースター ピペット 2/5/50ml
    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)
    ファルコン ピペット 10ml №357551 200入
    メーカーケニスケニスアズワン三商三商三商
    通常価格27,58527,58532,73021,630 -58,42922,160
    通常出荷日6日目6日目1日目2日目〜2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト