17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120

通常単価(税別)
33,950
税込単価
37,345
通常出荷日:49日目

【特長】・ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 ・試験管の装着や微量試料を...

詳細を確認

    型番:

    3-346-0647
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-346-0647の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 49日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0647
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,950
    ( 37,345 )
    49日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。
    ・試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。
    ・突沸した際に逆流して別の試料に混ざらないように、長さ20㎜の内封じ枝管が付いています。
    ・試験管を接続可能
    【商品仕様】
    ・上部摺合せ 24/40
    ・試験管アダプタ数 3本
    ・サイズ 93㎜φ (300mL)
    ・試験管摺合 15/25

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120の型番3-346-0647のページです。 型番3-346-0647に関する仕様情報を記載しております。
    試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120
    RE用真空シール 2組 142610
    ロータリーエバポレーター
    RV 10.4 ドライアイスコンデンサー
    ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
    ミニバックドライ(ダイアフラム型真空ポンプ)
    メーカーケニス東京理化器械東京理化器械アズワンヤマト科学ヤマト科学
    通常価格33,95015,000184,320 -174,452 -125,022 -58,651
    通常出荷日49日目9日目11日目〜45日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト