ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式...
型番:
【特長】・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 ・展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。【商品仕様】・対応プレート 200×200㎜ ・蓋 ガラス
スイコー
ノッチタンク
ヨトリヤマ
濾過用ホルダー/ネット
カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
TLC展開槽(二層式展開槽) 22.52…
通常価格(税別):84,793円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード