17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

通常単価(税別)
14,356
税込単価
15,792
通常出荷日:4日目

【特長】・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 ・展開溶媒...

詳細を確認

    型番:

    3-315-0717
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-315-0717の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-315-0717
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,356
    ( 15,792 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。
    ・展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
    【商品仕様】
    ・対応プレート 100×100㎜ 1枚用
    ・大きさ(内寸) 105×35×110㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)の型番3-315-0717のページです。 型番3-315-0717に関する仕様情報を記載しております。
    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155
    三商 二層式展開槽 TLC-mini
    二槽式展開槽 ガラスカバー付
    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7
    メーカーケニスケニスケニス三商東京硝子器械三商
    通常価格14,35684,79344,29332,00090,31013,431
    通常出荷日4日目11日目11日目19日目20日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト