17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

通常単価(税別)
14,065
税込単価
15,472
通常出荷日:4日目

【特長】・薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。・スタンダードT...

詳細を確認

    型番:

    3-138-0141
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-138-0141
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,065
    ( 15,472 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
    ・スタンダードTLC展開槽
    【商品仕様】
    ・対応プレート スライドグラス 100×100㎜(3枚用)
    ・大きさ(内寸) 105×35×110㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TLC展開槽 100-14(Mタイプ)の型番3-138-0141のページです。 型番3-138-0141に関する仕様情報を記載しております。
    TLC展開槽 100-14(Mタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TLC展開槽 100-14(Mタイプ)
    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155
    三商 二層式展開槽 TLC-mini
    二槽式展開槽 ガラスカバー付
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商東京硝子器械
    通常価格14,06514,35684,79344,29332,00090,310
    通常出荷日4日目4日目11日目11日目19日目20日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト