17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分取用PLCプレート 5717【12個入り】

通常単価(税別)
58,203
税込単価
64,023
通常出荷日:5日目

【特長】・一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、㎎~g量...

詳細を確認

    型番:

    3-315-0792
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    3-315-0792の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-315-0792
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,203
    ( 64,023 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、㎎~g量の試料をアプライし分離できます。
    ・展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
    ・試料の量が多い場合に適しています
    【商品仕様】
    ・膜厚 2㎜
    ・蛍光 F254
    ・入数 12枚
    ・担体 シリカゲル60
    ・大きさ 200×200㎜
    ・支持体 ガラスプレート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    分取用PLCプレート 5717の型番3-315-0792のページです。 型番3-315-0792に関する仕様情報を記載しております。
    分取用PLCプレート 5717のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分取用PLCプレート 5717
    ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
    プロテオセーブ SS 96Fプレート
    ユニプレート 96穴 2mL 半透明
    バイアル瓶アダプター 日電用
    バイアル瓶アダプター マルエム用
    メーカーケニスGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格58,20328,20044,68147,04811,235 -11,235 -
    通常出荷日5日目6日目11日目6日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト