17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引ろ過キット

通常単価(税別)
254,898
税込単価
280,388
通常出荷日:お見積り

【特長】・47㎜メンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべて...

詳細を確認

    型番:

    3-315-0075
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      注文停止中
      3-315-0075
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      254,898
      ( 280,388 )
      お見積り

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・47㎜メンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。
      ・ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
      ・吸引ろ過による微生物分析に
      【商品仕様】
      ・セット内容 HAWP04700/0.45μmメンブレンフィルタ(MF)(白地無地・47㎜・100/pk) XX1004730/47㎜ステンレススクリーンガラス製フィルタホルダー XX1004705/吸引フラスコ1L WP6110060/吸引加圧両用ポンプ XX6200006P/ステンレス製フィルタピンセット(3本)

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      吸引ろ過キットの型番3-315-0075のページです。 型番3-315-0075に関する仕様情報を記載しております。
      吸引ろ過キットのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      吸引ろ過キット
      ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ
      マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100
      減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90
      アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー
      マイレクス SLFA05000 100個
      メーカーケニス東京硝子器械ケニスケニス三商東京硝子器械
      通常価格254,89822,70040,62167,907 -34,140163,344
      通常出荷日お見積り8日目5日目4日目〜1日目7日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト