17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

通常単価(税別)
67,90779,379
税込単価
74,69887,317
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです・微量試料のろ過や懸濁物質の測定に

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • サポートスクリーン

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

型番

サポートスクリーン

最小発注数量
KG-90
焼結ガラス(30~50μm)
1個
KGS-90
ステンレスエッチングスクリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,907
( 74,698 )
4日目
79,379
( 87,317 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです
・微量試料のろ過や懸濁物質の測定に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90
フィルタホルダー(47mm用) 300mL
ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
メーカーケニスケニスアドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワンアドバンテック東洋
通常価格67,907-39,767 -27,689 -31,470 -118,708115,074
通常出荷日4日目〜5日目6日目1日目8日目15日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
ファンネル容量(ml)1100(目盛入)300----
ろ過面積(cm2)43.0約9.6----
適用フィルター径(φmm)90、70(プレフィルタ)47----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト