ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47-TF

    通常単価(税別)
    68,882
    税込単価
    75,770
    通常出荷日:8日目

    【特長】・47㎜のメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 ・フィルタをセットしたままオート...

    詳細を確認

    型番:

    3-314-0884
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-314-0884の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0884
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,882
    ( 75,770 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・47㎜のメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
    ・フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
    ・微量試料のろ過や懸濁物質の測定に
    【商品仕様】
    ・サポートスクリーン ステンレススクリーン(#100)
    ・適合フィルタ 47㎜φ
    ・適合プレフィルタ 35㎜φ
    ・ろ過面積 9.6㎝2
    ・ファネル 容量320mL (目盛入)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47-TFの型番3-314-0884のページです。 型番3-314-0884に関する仕様情報を記載しております。
    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47-TFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47-TF
    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-25
    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD2004700
    プラスチックホルダー
    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格68,88222,23813,3006,210 -18,80036,258
    通常出荷日8日目8日目5日目8日目5日目5日目

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト