ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):287838円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
通常価格(税別):75431円~
通常出荷日:1日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):46000円~
通常出荷日:1日目
アズワン
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min
通常価格(税別):80996円~
通常出荷日:8日目
アルバック機工
ダイアフラム吸引加圧ポンプ
アルバック機工
通常価格(税別):36402円~
通常出荷日:1日目
アズワン
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):47533円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
通常価格(税別):107461円~
通常出荷日:1日目
アズワン
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
通常価格(税別):198865円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
通常価格(税別):61858円~
通常出荷日:1日目
アズワン
小型熱プレス機 H300シリーズ
アズワン
通常価格(税別):409175円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・25㎜のメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
・微量試料のろ過や懸濁物質の測定に
【商品仕様】
・サポートスクリーン ステンレススクリーン(#100)
・適合フィルタ 25㎜φ
・適合プレフィルタ 16㎜φ
・ろ過面積 2.1㎝2
・ファネル 容量22mL (目盛入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
マイクロシリンジポンプエコノミー
0通常価格(税別):131,557円~

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
0通常価格(税別):26,422円~

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):2,300円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~