17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm【12個入り】

通常単価(税別)
21,10821,516
税込単価
23,21923,668
通常出荷日:6日目

【特長】・微生物の回収に優れています・メンブレンは培養・その他の分析用に取り外すことができます・ガスケ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 容量 (ml)
    150
  • 材質
    メンブレン/TRITON X(界面活性剤)を含まないニトロセルロース(CN)、フィルタ容器/ポリプロピレン(PP)、受器/ポリスチレン(PS)
  • 滅菌処理
    γ線滅菌済
  • 内容量
    12個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

型番

内容量

最小発注数量
0.2
130-4020
12個
1パック

12個入り

0.45
130-4045
12個
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,516
( 23,668 )
6日目
21,108
( 23,219 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微生物の回収に優れています
・メンブレンは培養・その他の分析用に取り外すことができます
・ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです

・白地にグレーのグリッド付です<3-771-0206>
・白色のグリッド付です<3-771-0205>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm
フィルタホルダー XX3002500/XX3002514
フィルタホルダー(47mm用) 300mL
減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90
マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用
アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
メーカーケニスケニスケニスケニスアドバンテック東洋アドバンテック東洋
通常価格21,108-41,718 -39,767 -67,907 -113,430 -115,074
通常出荷日6日目5日目5日目4日目〜8日目〜15日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他フィルターホルダー・濾過ユニット
容量(ml)150-----
材質メンブレン/TRITON X(界面活性剤)を含まないニトロセルロース(CN)、フィルタ容器/ポリプロピレン(PP)、受器/ポリスチレン(PS)ステンレス、PTFE(ガスケット)パイレックスガラス(ファネルおよびベース)---
滅菌処理γ線滅菌済-----
内容量12個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト