ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン SV型粘度計 |
|
アズワン ピラニ真空計 GPシリーズ |
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |
【特長】
・DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。
・EO処理によりデバイスに残存している生体由来物質を不活化したPCRグレードのフィルタです。
・DNA精製に最適な遠心式フィルタユニット
【商品仕様】
・サンプル容量 0.5mL
・入数 20個
・最終濃縮量 約5~50μL
・有効膜面積 0.32㎝2
・大きさ 直径12.3㎜/長さ45.0㎜(濃縮時)
・材質 ウルトラセル(フィルタ)、アセタール(メンブレンサポートベース)、ポリカーボネート(フィルターカップ)、ポリプロピレン(回収チューブ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
マイクロシリンジポンプエコノミー
0通常価格(税別):131,557円~

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
0通常価格(税別):26,422円~

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):2,300円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~