17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100【100個入り】

通常単価(税別)
64,591
税込単価
71,050
通常出荷日:5日目

【特長】・DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプラ...

詳細を確認

    型番:

    3-361-0290
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-361-0290の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-361-0290
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,591
    ( 71,050 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。
    ・DNA精製に最適な遠心式フィルタユニット
    【商品仕様】
    ・サンプル容量 0.5mL
    ・入数 100個
    ・最終濃縮量 約5~50μL
    ・有効膜面積 0.32㎝2
    ・大きさ 直径12.3㎜/長さ45.0㎜(濃縮時)
    ・材質 ウルトラセル(フィルタ)、アセタール(メンブレンサポートベース)、ポリカーボネート(フィルターカップ)、ポリプロピレン(回収チューブ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100の型番3-361-0290のページです。 型番3-361-0290に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100
    マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100ET
    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024
    ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格64,59133,67321,02736,25836,25818,800
    通常出荷日5日目5日目9日目4日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト