17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 15mL UFCシリーズ【24~96個入り】

通常単価(税別)
50,596144,268
税込単価
55,656158,695
通常出荷日:5日目~99日目

【特長】・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイド...

詳細を確認

ご注意

  • アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

型番

分画分子量

内容量

最小発注数量
UFC910024
100000
24個
1パック

24個入り

UFC900324
3000
24個
1パック

24個入り

UFC905096
50000
96個
1パック

96個入り

UFC910096
100000
96個
1パック

96個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,596
( 55,656 )
お見積り
50,596
( 55,656 )
5日目
144,268
( 158,695 )
5日目
144,268
( 158,695 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます
・遠心式濃縮・精製のスタンダード

ご注意

  • アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 15mL UFCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 15mL UFCシリーズ
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ
液体クロマトグラフィー用溶媒 LiChrosolv エタノール グラジエントグレード 容量 4L
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ
超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ
超低吸着 遠心式ろ過ユニット
メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンザルトリウス
通常価格50,596-36,258 -61,90021,02719,200 -19,200 -
通常出荷日5日目〜5日目25日目9日目1日目〜1日目〜
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
容量(ml)1544000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト