17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024 3-361-0201

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024【24個入り】

通常単価(税別)
36,258
税込単価
39,884
通常出荷日:4日目

【特長】・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイド...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

    型番:

    3-361-0201
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (24個入り)

    3-361-0201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-361-0201
    最小発注数量
    1パック

    24個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,258
    ( 39,884 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    ・遠心式濃縮・精製のスタンダード
    【商品仕様】
    ・サンプル容量 4mL
    ・分画分子量 10000
    ・入数 24個

    ご注意

    • ●※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024の型番3-361-0201のページです。 型番3-361-0201に関する仕様情報を記載しております。
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC5010BK
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ
    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ
    超低吸着 遠心式ろ過ユニット
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスザルトリウス
    通常価格36,25836,258213,81436,258 -21,02719,200 -
    通常出荷日4日目5日目5日目5日目9日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト