ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ピラニ真空計 GPシリーズ |
|
アズワン SV型粘度計 |
|
アズワン プレシート【1~5個入り】 |
【特長】
・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
・遠心式濃縮・精製のスタンダード
【商品仕様】
・サンプル容量 2mL
・分画分子量 30000
・入数 24個

日本サニパック
スマートキッチン(保存袋)

サンプラテック
真空グローブボックスクリアビューVG-600N

ケニス
卓上ハンドミクロトーム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

東京硝子器械
吸引ろ過キット XXKT0472J
0通常価格(税別):334,798円

武蔵エンジニアリング
シリンジスタンド
0通常価格(税別):3,000円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~