17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ【50~1000個入り】

通常単価(税別)
14,550132,153
税込単価
16,005145,368
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・加圧・減圧ろ過に対応・少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発さ...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 直径(mm)

  • 型番

  • 滅菌処理

  • 適応溶媒

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

直径

(mm)

型番

滅菌処理

適応溶媒

ハウジング材質

フィルター材質

内容量

最小発注数量
0.2
25Φ
25HP020AN
未滅菌
水系、有機溶剤系
ポリプロピレン
親水性PTFE
100個
1パック

100個入り

0.45
25Φ
25HP045AN
未滅菌
水系、有機溶剤系
ポリプロピレン
親水性PTFE
100個
1パック

100個入り

0.45
13Φ
13CP045AS
EOG
水系
ポリプロピレン
セルロースアセテート
100個
1パック

100個入り

0.45
13Φ
13CP045AN
未滅菌
水系
ポリプロピレン
セルロースアセテート
100個
1パック

100個入り

0.5
13Φ
13JP050AN
未滅菌(滅菌可)
有機溶剤系
ポリプロピレン
疎水性PTFE
100個
1パック

100個入り

0.2
13Φ
13CP020AN
未滅菌
水系
ポリプロピレン
セルロースアセテート
100個
1パック

100個入り

0.5
25Φ
25JP050AN
未滅菌(滅菌可)
有機溶剤系
ポリプロピレン
疎水性PTFE
50個
1パック

50個入り

0.2
25Φ
25AS020AN05JS
未滅菌
水系
アクリルスチロール
セルロース混合エステル
500個
1パック

500個入り

0.45
25Φ
25AS045AN10JS
未滅菌
水系
アクリルスチロール
セルロース混合エステル
1000個
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,167
( 21,084 )
4日目
19,167
( 21,084 )
4日目
15,520
( 17,072 )
4日目
14,550
( 16,005 )
4日目
15,520
( 17,072 )
4日目
14,550
( 16,005 )
4日目
20,176
( 22,194 )
4日目
66,571
( 73,228 )
8日目
132,153
( 145,368 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加圧・減圧ろ過に対応
・少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです
・2種類のフィルタ材質(セルロースアセテート・PTFE)と0.20~0.5μmにわたる3種類の孔径を揃えています
・入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております
・用途に合わせて滅菌済タイプと安価な未滅菌タイプ(滅菌可含む)から選択できます

・有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています<3-314-0860、3-314-0861>
・耐薬品性があり、各種有機溶媒のろ過に適しています<3-314-0867、3-314-0929>
・ハウジングがPP製で、アルコール系液体のろ過にも使用できます<3-314-0918、3-314-0863、3-314-0865>
・水系液体のろ過滅菌・除粒子ろ過用として一般的なタイプのフィルタです<3-361-0522、3-361-0525>

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV
アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個
マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010
フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN
ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本
メーカーケニスケニスアドバンテック東洋ケニスケニス東京硝子器械
通常価格14,550-33,161 -13,065163,34411,34922,500
通常出荷日4日目〜5日目6日目5日目1日目11日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット抽出器・濾過フィルター抽出器・濾過フィルター--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト