ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A【100個入り】

    通常単価(税別)
    19,946
    税込単価
    21,941
    通常出荷日:4日目

    【特長】・PTFEメンブレンフィルタに特殊処理を施した、親水性のPTFEメンブレンフィルタです。【商品...

    詳細を確認

    型番:

    3-314-0276
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-314-0276の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0276
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,946
    ( 21,941 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PTFEメンブレンフィルタに特殊処理を施した、親水性のPTFEメンブレンフィルタです。
    【商品仕様】
    ・孔径 1.00μm
    ・直径 25㎜φ
    ・色 白色
    ・表面 無地
    ・包装 100枚/箱
    ・最高使用温度 100℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025Aの型番3-314-0276のページです。 型番3-314-0276に関する仕様情報を記載しております。
    親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A
    アドバンテック メンブラン A500A-047A
    セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A080B025A
    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm
    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm
    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700
    メーカーケニス三商ケニスアドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニス
    通常価格19,94616,3539,17520,290 -20,290 -16,400
    通常出荷日4日目6日目8日目1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト