ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A080B025A【100個入り】

    通常単価(税別)
    9,175
    税込単価
    10,093
    通常出荷日:8日目

    【特長】・重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)にも...

    詳細を確認
    • ●※オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。

    型番:

    3-315-0135
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-315-0135の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-315-0135
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,175
    ( 10,093 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)にも対応しております。
    【商品仕様】
    ・孔径 0.80μm
    ・直径 25㎜φ
    ・色 白
    ・表面 罫線
    ・滅菌 未滅菌
    ・用途 粒子・微生物試験用
    ・入数 100枚

    ご注意

    • ●※オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A080B025Aの型番3-315-0135のページです。 型番3-315-0135に関する仕様情報を記載しております。
    セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A080B025Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A080B025A
    アドバンテック メンブラン A500A-047A
    親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A
    メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)
    セルロースチューブ 8~36/32
    ミニ遠心機 CM-630
    メーカーケニス三商ケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格9,17516,35319,94616,690 -9,292 -30,562
    通常出荷日8日目6日目4日目1日目〜6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト