17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンネットフィルタ NY8009000 3-314-0417

ナイロンネットフィルタ NY8009000【50個入り】

通常単価(税別)
28,600
税込単価
31,460
通常出荷日:5日目

【特長】・藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタで...

詳細を確認

    型番:

    3-314-0417
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-314-0417の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0417
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,600
    ( 31,460 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。
    ・広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。
    ・EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
    ・プレフィルタ用です。
    ・藻類および細胞の捕集用に
    【商品仕様】
    ・網目 80μm
    ・直径 90㎜φ
    ・色 白
    ・表面 無地
    ・材質 ナイロン6,6
    ・温度範囲 -40℃~115℃(乾燥時)
    ・入数 50枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイロンネットフィルタ NY8009000の型番3-314-0417のページです。 型番3-314-0417に関する仕様情報を記載しております。
    ナイロンネットフィルタ NY8009000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイロンネットフィルタ NY8009000
    ナイロンネットフィルタ NYシリーズ
    ナイロンネットフィルタ
    ミリポア NY8004700 100個
    アズワン クロマトグラフィー用ペーパー角型
    ミリポア IPVH15150 10シート
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格28,60020,000 -21,10019,58029,646 -37,411
    通常出荷日5日目4日目〜4日目6日目1日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト