17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700【100個入り】

    通常単価(税別)
    16,400
    税込単価
    18,040
    通常出荷日:4日目

    【特長】・もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    3-314-0968
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-314-0968
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,400
    ( 18,040 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    【商品仕様】
    ・孔径 1.0μm
    ・直径 47㎜φ
    ・入数 100枚
    ・材質 ポリテトラフルオロエチレン 親水性 白色無地

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700の型番3-314-0968のページです。 型番3-314-0968に関する仕様情報を記載しております。
    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700
    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JVWP09025
    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm
    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm
    ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入
    親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A
    メーカーケニスケニスアドバンテック東洋アドバンテック東洋三商ケニス
    通常価格16,40019,40020,290 -20,290 -23,00019,946
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜2日目4日目

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト