ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶...
型番:
25個入り
【特長】・もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。【商品仕様】・孔径 0.1μm ・直径 90㎜φ ・入数 25枚 ・材質 ポリテトラフルオロエチレン 親水性 白色無地
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PT…
通常価格(税別):19,400円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード