17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JVWP04700【100個入り】

通常単価(税別)
20,300
税込単価
22,330
通常出荷日:4日目

【特長】・もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ...

詳細を確認

    型番:

    3-314-0942
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-314-0942の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0942
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,300
    ( 22,330 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    【商品仕様】
    ・孔径 0.1μm
    ・直径 47㎜φ
    ・入数 100枚
    ・材質 ポリテトラフルオロエチレン 親水性 白色無地

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JVWP04700の型番3-314-0942のページです。 型番3-314-0942に関する仕様情報を記載しております。
    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JVWP04700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JVWP04700
    親水性PTFEメンブレンフィルタ
    親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色
    PTFEメンブレンフィルタ
    PTFEメンブレンフィルタ 白色
    ミリポア VCWP-04700 100枚
    メーカーケニスケニスアドバンテック東洋ケニスアドバンテック東洋東京硝子器械
    通常価格20,30019,276 -19,27622,026 -22,026 -35,433
    通常出荷日4日目4日目〜8日目4日目〜4日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト