17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86R【25個入り】

通常単価(税別)
20,536
税込単価
22,590
通常出荷日:4日目

【特長】・固形物を保持し、適切な溶媒による抽出や排気ガスなどのサンプリング用に使用しやすい円筒ろ紙です...

詳細を確認

    型番:

    3-315-0661
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (25個入り)

    3-315-0661の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-315-0661
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,536
    ( 22,590 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・固形物を保持し、適切な溶媒による抽出や排気ガスなどのサンプリング用に使用しやすい円筒ろ紙です。
    ・抽出用はソックスレー脂肪抽出器用としてNo.84が主に使用されています。
    ・サンプリング用は煙道・ダクトなどの排ガスサンプリングに使用されています。
    【商品仕様】
    ・組成 硼珪酸ガラス繊維
    ・内径×外径 21×25㎜φ
    ・全長 90㎜
    ・耐熱 500℃
    ・厚み 1.6㎜
    ・捕集効率 >99.9%
    ・吸湿性 小
    ・質量 1.8g
    ・入数 25本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86Rの型番3-315-0661のページです。 型番3-315-0661に関する仕様情報を記載しております。
    アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86R
    円筒ろ紙 #86R
    アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100R
    アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498
    アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入
    円筒ろ紙 シリカ/セルロース
    メーカーケニスアドバンテック東洋ケニスケニスアドバンテック東洋東京硝子器械
    通常価格20,53621,261 -30,739 -26,85123,10011,340 -
    通常出荷日4日目6日目4日目〜4日目6日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト