17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498【100個入り】

アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498 3-360-0498
通常単価(税別)
26,851
税込単価
29,536
通常出荷日:4日目

【特長】・分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。【商...

詳細を確認

型番:

3-360-0498
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-360-0498の仕様・寸法情報

商品タイプ
濾紙
サイズ(mm)
600×600
詳細タイプ
定性ろ紙
厚み(mm)
0.25
グレード
No.131
内容量
100枚/箱

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-360-0498

内容量

最小発注数量
100枚/箱
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,851
( 29,536 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
【商品仕様】
・種類 定性ろ紙
・グレード No.131
・大きさ 600×600㎜
・入数 1箱100枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498の型番3-360-0498のページです。 型番3-360-0498に関する仕様情報を記載しております。
アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498
アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100R
シリカろ紙 グレード QR-100
ワットマン 定性ろ紙 グレード3/グレード4 460×570mm
円形定性ろ紙 #2
グラスファイバーフィルタ
メーカーケニスケニスケニスケニスアドバンテック東洋ケニス
通常価格26,85130,739 -42,056 -39,52190430,648
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜9日目2日目5日目
商品タイプ濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙その他
サイズ(mm)600×600--460×570Φ110-
詳細タイプ定性ろ紙----グラスファイバーフィルタ
厚み(mm)0.250.380.38---
グレードNo.131GB-100RQR-100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト