17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)

通常単価(税別)
67,737
税込単価
74,511
通常出荷日:7日目

【特長】・カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 ・カット状態が確認できる拡大レンズ(...

詳細を確認

    型番:

    3-329-0247
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-329-0247の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-329-0247
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,737
    ( 74,511 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。
    ・カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。
    ・交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)の型番3-329-0247のページです。 型番3-329-0247に関する仕様情報を記載しております。
    キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)
    検査用綿棒
    エーステスト用インキュベーター
    溶質測定用ホールズ
    検査用綿棒 試験管付き
    SEM試料台用ピンセット
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械ケニス
    通常価格67,73711,93834,73344,5909,222 -14,500
    通常出荷日7日目6日目〜6日目15日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト