17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) ZTC18M096【96個入り】

通常単価(税別)
49,133
税込単価
54,046
通常出荷日:5日目

【特長】・フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済...

詳細を確認

    型番:

    3-329-0314
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (96個入り)

    3-329-0314の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-329-0314
    最小発注数量
    1パック

    96個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,133
    ( 54,046 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。
    ・ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。
    ・ピペッティングするだけで濃縮可能
    【商品仕様】
    ・タイプ μ-C18
    ・入数 96本入ラック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) ZTC18M096の型番3-329-0314のページです。 型番3-329-0314に関する仕様情報を記載しております。
    レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) ZTC18M096のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) ZTC18M096
    レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) ZTC18S096
    ピペットチップ ART
    フィルターチップスペアプレート 滅菌済
    フィルターチップ ART (放射線滅菌済)
    アイビス(R)ピペットチップ
    メーカーケニスケニスサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンアズワン
    通常価格49,13348,2813,258 -12,054 -8,160 -12,200 -
    通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト