ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    窓板(光学結晶) 穴有り 種類 Ge

    窓板(光学結晶) 穴有り 種類 Ge 3-324-0576
    通常単価(税別)
    77,536
    税込単価
    85,290
    通常出荷日:34日目

    【特長】・FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。【商品仕様】・種類 Ge

    詳細を確認

    型番:

    3-324-0576
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0576の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0576
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,536
    ( 85,290 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。
    【商品仕様】
    ・種類 Ge

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    窓板(光学結晶) 穴有り 種類 Geの型番3-324-0576のページです。 型番3-324-0576に関する仕様情報を記載しております。
    窓板(光学結晶) 穴有り 種類 Geのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    窓板(光学結晶) 穴有り 種類 Ge
    窓板(光学結晶) 穴有り/無し
    窓板(光学結晶) 穴無し 種類 KBr
    滅菌希釈液 MV-225 40本
    垂直型電気泳動装置 CMシリーズ
    凍結スプレー PATH FREEZER 6本組
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械ケニスケニス
    通常価格77,53629,515 -24,00012,05942,80017,346
    通常出荷日34日目11日目11日目8日目14日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト