17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドコートスライド STJ-0182【5個入り】

通常単価(税別)
43,650
税込単価
48,015
通常出荷日:11日目

【特長】・FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    3-354-0199
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-354-0199の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-354-0199
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,650
    ( 48,015 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
    【商品仕様】
    ・材質 ガラス(金蒸着)
    ・大きさ 76×25㎜
    ・入数 5枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴールドコートスライド STJ-0182の型番3-354-0199のページです。 型番3-354-0199に関する仕様情報を記載しております。
    ゴールドコートスライド STJ-0182のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴールドコートスライド STJ-0182
    ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)
    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
    45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ
    メーカーケニスアズワンアズワンシグマ光機シグマ光機シグマ光機
    通常価格43,65047,12222,4002,800 -6,800 -11,800
    通常出荷日11日目10日目〜15日目15日目〜15日目〜15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト