17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤモンドエクスプレス STJシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンドエクスプレス STJシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-354-0180

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます
・実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ダイヤモンドエクスプレス
サイズ
本体:51×76×11mm/ダイヤホルダー:43Φ×2.5mm
測定有効径(mm)
Φ2.0
作動距離
5.5mm以上
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト