17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外用KBr 160-8010

通常単価(税別)
40,206
税込単価
44,227
通常出荷日:25日目

【特長】・錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。【商品仕様】・タイプ パウダー ・材...

詳細を確認

    型番:

    3-354-0206
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-354-0206の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-354-0206
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,206
    ( 44,227 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    【商品仕様】
    ・タイプ パウダー
    ・材質 臭化カリウム(KBr)
    ・内容量 100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    赤外用KBr 160-8010の型番3-354-0206のページです。 型番3-354-0206に関する仕様情報を記載しております。
    赤外用KBr 160-8010のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    赤外用KBr 160-8010
    KBrプレート(KBr Cutting)
    窓板(光学結晶) 穴無し 種類 KBr
    標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜
    フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット
    標準比重計
    メーカーケニスアズワンケニス三商ケニスアズワン
    通常価格40,20631,00024,0009,965189,150 -6,290 -
    通常出荷日25日目1日目11日目2日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト