17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロセル UV-5

通常単価(税別)
26,000
税込単価
28,600
通常出荷日:9日目

【特長】・採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。・少ない容量での測定に【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3-316-0205
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-316-0205の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-316-0205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,000
    ( 28,600 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
    ・少ない容量での測定に
    【商品仕様】
    ・材質 石英ガラス
    ・タイプ 2色透明
    ・光路×幅×高さ 10×5×45㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミクロセル UV-5の型番3-316-0205のページです。 型番3-316-0205に関する仕様情報を記載しております。
    ミクロセル UV-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミクロセル UV-5
    ミクロセル UV-3
    ミクロセル UV-1
    石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
    UVディスポセル 標準/セミミクロ
    石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
    メーカーケニスケニスケニスアズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格26,00025,65627,1168,500 -10,700 -12,671 -
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト