17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分光光度計(可視分光光度計) SP-300

通常単価(税別)
221,160
税込単価
243,276
通常出荷日:7日目

【特長】・近紫外・可視光・赤外光を用いた試料の吸光度と透過率の測定、サンプル量0.4mLに対応できる分...

詳細を確認

    型番:

    3-138-0360
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-138-0360の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0360
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    221,160
    ( 243,276 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・近紫外・可視光・赤外光を用いた試料の吸光度と透過率の測定、サンプル量0.4mLに対応できる分光光度計です。
    【商品仕様】
    ・測定波長 330~1000nm(精度±2nm 波長幅6nm)
    ・測定範囲 吸光度:0~1.999Abs 透過率:0~100.0%T 濃度:0~1999C
    ・光源 タングステン-ハロゲンランプ 6V10W
    ・キュベットホルダー 丸型 / 角型キュベット
    ・データ出力 RS-232C
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ 330×130×270㎜ 5.0㎏
    ・付属 角型ガラスキュベット キュベットホルダー等

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    分光光度計(可視分光光度計) SP-300の型番3-138-0360のページです。 型番3-138-0360に関する仕様情報を記載しております。
    分光光度計(可視分光光度計) SP-300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分光光度計(可視分光光度計) SP-300
    分光光度計 SP-300
    分光光度計
    紫外可視分光光度計 SP-3000nano用ランプ
    紫外可視光分光光度計用オプション
    分光光度計用オプション ガラスセル(角)
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格221,160196,586312,00025,000 -128,580 -4,910
    通常出荷日7日目1日目12日目8日目〜15日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト