17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマット AS609B(60枚×4マット)【4個入り】

通常単価(税別)
42,074
税込単価
46,281
通常出荷日:お見積り

【特長】・中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0176
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      注文停止中
      3-334-0176
      最小発注数量
      1パック

      4個入り

      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      42,074
      ( 46,281 )
      お見積り

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は焼却処分できます。
      ・中強度の粘着で安全にホコリをキャッチ!
      【商品仕様】
      ・大きさ 600×900㎜
      ・カラー ブルー(アンダーマットはグレー)

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      クリーンマット AS609B(60枚×4マット)の型番3-334-0176のページです。 型番3-334-0176に関する仕様情報を記載しております。
      クリーンマット AS609B(60枚×4マット)のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      クリーンマット AS609B(60枚×4マット)
      クリーンマット AS609B(60枚×1マット)
      制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)
      クリーンマット(30枚・40枚入り)
      粘着マットシートBS 青 60枚層
      クリーンマット(1パック(40枚))
      メーカーケニスケニスケニス大日製罐アズワンアズワン
      通常価格42,07411,87949,9947,44415,840 -11,535 -
      通常出荷日お見積り4日目34日目35日目1日目〜8日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト