17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマット AS609B(60枚×1マット)

通常単価(税別)
11,879
税込単価
13,067
通常出荷日:4日目

【特長】・中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0175
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-334-0175の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0175
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,879
    ( 13,067 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は焼却処分できます。
    ・中強度の粘着で安全にホコリをキャッチ!
    【商品仕様】
    ・大きさ 600×900㎜
    ・カラー ブルー(アンダーマットはグレー)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンマット AS609B(60枚×1マット)の型番3-334-0175のページです。 型番3-334-0175に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンマット AS609B(60枚×1マット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンマット AS609B(60枚×1マット)
    クリーンマット AS609B(60枚×4マット)
    制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)
    クリーンマット(1パック(40枚))
    クリーンマット(30枚・40枚入り)
    粘着マット(1シート)
    メーカーケニスケニスケニスアズワン大日製罐ブラストン
    通常価格11,87942,07449,99411,535 -7,4442,800
    通常出荷日4日目お見積り34日目8日目35日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト