17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロックスノコ エコブルー【4個入り】

通常単価(税別)
9,800
税込単価
10,780
通常出荷日:4日目

【特長】・ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコです。 ・丈夫で割れにく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    444
  • カラー
    ブルー
  • 大きさ (mm)
    297×444×50(1枚あたり)
  • 材質
    PP
  • 仕様
    帯電防止剤入 防炎加工 ジョイント付
  • 商品タイプ詳細
    ブロックスノコ
  • 内容量
    4枚組

型番:

3-334-0470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

3-334-0470の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
444
カラー
ブルー
大きさ(mm)
297×444×50(1枚あたり)
材質
PP
仕様
帯電防止剤入 防炎加工 ジョイント付
商品タイプ詳細
ブロックスノコ
内容量
4枚組

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-334-0470

内容量

最小発注数量
4枚組
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコです。
・丈夫で割れにくく、表面はノンスリップ加工しています。
・ブロックタイプで連結自在
【商品仕様】
・カラー ブルー
・入数 4枚組
・大きさ 297×444×50㎜(1枚あたり)
・材質 PP 帯電防止剤入 防炎加工 ジョイント付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロックスノコ エコブルーの型番3-334-0470のページです。 型番3-334-0470に関する仕様情報を記載しております。
ブロックスノコ エコブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロックスノコ エコブルー
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー
600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)
ジャッキベース 09101
アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型
30mm ネットクランプ
メーカーケニスミヅシマ工業エスココンドーテック長谷川工業エスコ
通常価格9,80050,77656,2432,432 -29,781 -2,280
通常出荷日4日目4日目1日目7日目3日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他仮設足場板単管用クランプ
全長(mm)44450005000---
カラーブルー-----
大きさ(mm)297×444×50(1枚あたり)-----
材質PP-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト