17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスディスポボックス L【5個入り】

通常単価(税別)
8,414
税込単価
9,255
通常出荷日:4日目

【特長】・割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスで...

詳細を確認

    型番:

    3-131-0890
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-131-0890の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-131-0890
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,414
    ( 9,255 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスです。
    ・廃棄する時は、蓋を内側に折り込むことにより簡単に密閉して処分できます。
    ・ピペット等の長いガラス管も収まる縦長タイプです。
    ・割れたビーカーやガラスの廃棄に
    【商品仕様】
    ・大きさ 230×230×530㎜
    ・入数 本体:5枚 ポリ袋:5枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガラスディスポボックス Lの型番3-131-0890のページです。 型番3-131-0890に関する仕様情報を記載しております。
    ガラスディスポボックス Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラスディスポボックス L
    ガラスディスポボックス S
    キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
    エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
    透明エコダスター 35L・45L
    ダストボックスDX 500L/800L グレー
    メーカーケニスケニストラスコ中山トラスコ中山積水テクノ成型積水テクノ成型
    通常価格8,4147,7219,408 -2,898 -9,187 -73,708 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト