ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ダストポット OM47-20

ダストポット OM47-20 3-347-0346
通常単価(税別)
8,940
税込単価
9,834
通常出荷日:11日目

【特長】・ステンレス製で錆に強いダストボックスです。 ・蓋の開閉はペダル式で衛生的です。 ・ゴミ捨てが...

詳細を確認

型番:

3-347-0346
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-347-0346の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
 型番:3-347-0346
・容量 約20L
・大きさ(mm) 295Φ×465
・材質 本体:SUS430 内缶:PP
・蓋開閉 足踏式

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0346
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,940
( 9,834 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆に強いダストボックスです。
・蓋の開閉はペダル式で衛生的です。
・ゴミ捨てが楽な内缶付で、内缶には取手も付いています。
【商品仕様】
・容量 約20L
・大きさ(㎜) 295φ×465
・材質 本体:SUS430 内缶:PP
・蓋開閉 足踏式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストポット OM47-20の型番3-347-0346のページです。 型番3-347-0346に関する仕様情報を記載しております。
ダストポット OM47-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストポット OM47-20
ダストポット OM47-21
ダストポット OM-10S
ダストポット(ゴミ箱)15L
ママポット
プッシュ&ペダル20S
メーカーケニスケニスケニスアズワン山崎産業新輝合成
通常価格8,9407,28632,00011,700 -9,383 -2,833
通常出荷日11日目11日目8日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト